Odkaz na komponent
Kontrolný systém vo farmaceutickom priemysle
Gripper | Komponenty | Veda o živote | Lieky a liečivá
Task & Solution
Flexibilný kontrolný systém "Titan" bol špeciálne vyvinutý pre vysoké nároky farmaceutických sklenených nádob, ako sú injekčné liekovky, injekčné striekačky a kazety. Tam, kde bežné kontrolné systémy často strácajú presnosť, ponúka systém Titan výnimočnú presnosť. S podporou nášho chápadla radu GEH6000 dokáže bez námahy prepínať medzi rôznymi veľkosťami výrobkov bez toho, aby sa znížila rýchlosť alebo presnosť.
Hlavné prvky a technické údaje
- 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Integrovaná registrácia
- IP54
- Mechanická samozvernosť
- Polohovateľný
- Nastaviteľná uchopovacia sila
Vstavané štandardné komponenty